Produkt in den Warenkorb gelegt

Kabel mit offenen Enden für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux

×
Produkt #22-117 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1+
€99,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Effilux

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Integrierter Treiber mit AutoStrobe-Modus
  • Flaches Profil (15 mm)
  • Rote und weiße LEDs verfügbar

Die quadratischen LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil von Effilux bieten intensive, homogene Beleuchtung und eine unabhängige Steuerung der einzelnen LED-Segmente. Jeder der vier Teile kann separat gesteuert werden, sodass schnelle Beleuchtungsänderungen im Labor oder in der industriellen Bildverarbeitung möglich sind. Mit den mitgelieferten diffusen, halbdiffusen und transparenten Fenstern können verschiedene Intensitäten und Diffusionsarten erzeugt werden. Zusätzlich ist ein optionales Dom-Zubehör verfügbar. Die quadratischen LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil von Effilux haben einen AutoStrobe-Modus, der verschiedene Betriebsmodi ermöglicht, wie z. B. konstante Beleuchtung, Steuerung der vier Segmente und eine Beleuchtung mit hoher Intensität. Die Ringlichter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen von Stereovision bis zur industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Für die Steuerung der vier Segmente wird #22-116 benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dom für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux #22-115 €386,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Switch für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux, 4 Kanäle #22-116 €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel mit offenen Enden für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux #22-117 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.