Produkt in den Warenkorb gelegt

C2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1“

Mehr Produkte von Teledyne DALSA

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras DALSA Genie Nano GigE PoE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE PoE Cameras (Back) +2
×
Produkt #34-965 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.045,00
Stk. 1+
€1.045,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamera-Familie:
Genie Nano-1GigE
Modellnummer:
Nano-C2590
Software:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam complaint SDK

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
46
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
90MB
Sensortyp:
ON Semi PYTHON 5000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
5.30
Pixel (h x v):
2,592 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm):
12.44 x 9.83
Bildrate (fps):
22.70
Frame Rate - Burst Mode (fps):
51.00
Pixeltiefe:
8/10 bit
Belichtungszeit:
Programmable or via external trigger
Dynamikbereich (dB):
62.1
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin Samtec

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +80

Konformität mit Standards

RoHS:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
  • Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen

Die Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind mit verschiedenen Sony Pregius und On Semiconductor CMOS-Sensoren erhältlich. Die GigE-Kameras mit PoE bieten eine hohe Geschwindigkeit, geringes Rauschen und globale elektronische Verschlüsse. Die firmeneigene TurboDrive™-Technologie ermöglicht es der Genie™ Nano Standard-Bildraten zu übertreffen und Bildraten bis zu 350 fps bei voller Bildqualität zu erreichen. Die Kameras bieten einige erweiterte Funktionen wie z. B. Fenster mit mehreren ROIs und einen Burst-Modus, der einen Pufferspeicher auf dem Board verwendet und so noch schnellere Bildraten erreicht.* Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit PoE haben kompakte und robuste Gehäuse rein aus Metall, was sie ideal für die Elektronikinspektion, die industrielle Messtechnik und intelligente Verkehrssysteme (ITS) macht.

Bitte beachten Sie: *Die Bildraten, die über TurboDrive™ oder den Burst-Modus erreicht werden, können durch Faktoren wie Bildqualität und Auflösung schwanken.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.