Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Videomikroskopeinheit (VIS)

×
Produkt #63-024 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.170,00
Stk. 1+
€3.170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Objective Required
Typ:
Fixed Magnification Lens
Art:
In-Line Illumination

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
200.00

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
200.00
Vergrößerung:
1X

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
(6) M4 threaded holes, on 27mm centers
Objective Thread: M26 x 0.706
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Anbindung von Mitutoyoobjektiven an C-Mount-Kameras
  • Kompakte Bauart vereinfacht die Systemintegration
  • Max. Sensorgröße 2/3“
  • 14 mm Anschluss für In-Line-Beleuchtung
  • M26 x 0,706 Objektivgewinde

Die C-Mount-Videomikroskopeinheit verbindet das M26 x 0,706 Gewinde eines unendlich korrigierten Objektivs mit einer C-Mount-Kamera. So lässt sich schnell und einfach ein stark vergrößerndes, abbildendes System aufbauen. Die Einheit passt auf standardmäßige M26 x 0,706 Gewinde gängiger, unendlich korrigierter Objektive und behält die 200 mm Brennweite bei, die zu einer 1X Vergrößerung bei unendlich korrigierten Objektiven führen. Die Videomikroskopeinheit hat einen In-Line-Beleuchtungsanschluss, um Platzprobleme unter dem Objektiv oder Probleme durch außeraxiale Beleuchtungen zu beheben. Eine einstellbare Blende am In-Line-Beleuchtungsanschluss ermöglicht eine genaue Regulierung der einfallenden Lichtmenge. So kann die Helligkeit kontrolliert werden ohne die Kameraeinstellungen zu verändern. Die Videomikroskopeinheit ist für hochauflösende Sensoren mit max. 2/3“ Sensorgröße ausgelegt, wie sie auch bei der Fluoreszenzmikoroskopie benötigt werden. Das Gerät kann mit 6 M4-Schrauben im Abstand von 27 mm befestigt werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.