Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Videokoppler für Faserendoskope

×
Produkt #54-060 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€680,00
Stk. 1+
€680,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Optiktyp:
AR-coated optical glass

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (g):
56.7
Durchmesser (Zoll):
1.8
Länge (Zoll):
1.64
Länge (mm):
1.64

Optical Properties

Brennweite BW (mm):
35.00

Environmental & Durability Factors

Lagerungstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit C-Mount-Kameras
  • Entwickelt für 1/2" oder kleinere Sensoren
  • Passt zu standardmäßigen Endoskopokularen

Hochauflösender, fokussierbarer Videoadapter für CCD-Kameras mit C-/CS-Mount. Der Adapter kann schnell und einfach angebracht werden und wurde für ½" (oder kleinere) Sensoren entwickelt. Passt auf alle standardmäßigen Endoskopokulare. Nicht für den Einsatz in der Medizin geeignet, nicht in Flüssigkeit legen oder sterilisieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.