Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter Nikon F-Mount auf C-Mount-Kamera

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341

×
Produkt #54-341 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,00
Stk. 1-4
€68,00
Stk. 5+
€64,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
F-Mount is female and C-Mount is male

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras

Edmund Optics bietet aufgrund der häufigen Nachfrage Adapter an mit denen 35 mm Spiegelreflexkameraobjektive an standardmäßige C-Mount-Kameras befestigt werden können. Das C-Außengewinde passt auf die meisten industriellen Videokameras, das andere Ende auf die Objektive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.