Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter, M6

#84-345

×
Produkt #84-345 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€161,71
Stk. 1-4
€161,71
Stk. 5+
€142,86
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Optic Mount (Rotatable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.00
Tubuslänge (mm):
25.05

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
  • Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
  • Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen

Die TECHSPEC® C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter eignet sich zur Montage von quadratischen oder runden Optikkomponenten in C-Mount Aufbauten. Zum Aufbau einer kompletten Halterung werde eine Optikfassung und ein Gehäuse benötigt. Die Gehäuse sind mit M6 oder ¼ - 20 Gewindebohrungen lieferbar und damit mit den meisten Stangen kompatibel.