Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierter Verschluss mit C-Mount

C-mount Electrical Shutter, #87-208

×
Produkt #87-208 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Stk. 1-4
€585,00
Stk. 5+
€516,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Ansprechzeit öffnen (ms):
30
Ansprechzeit schließen (ms):
50
Funktion:
Shutter
Operating Life Cycle:
300,000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
60.0
Apertur (mm):
20.0
Gewicht (g):
80
Tubuslänge (mm):
13.0

Elektronische Spezifikationen

Spulenwiderstand (Ω):
90 @ 25°C
Toleranz Spulenwiderstand (Ω @ 25°C):
±10
Betriebsfrequenz (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
12.5 for Full Open/Closed
30 for Non-Full Open/Close

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
Ausgangsstrom (mA):
32.00

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, ¼-20

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Shutter leaves are fragile and should not be handled.
  • Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
  • Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
  • M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen

Die motorisierten Verschlüsse mit C- und T-Mount eignen sich ideal zur Steuerung der Detektorbelichtung oder als optischer Chopper. Normalerweise sind die Verschlüsse geschlossen, sie öffnen sich, wenn eine Gleichspannung von 5 V angelegt wird. Durch den C- oder T-Mount-Anschluss lassen sich die motorisierten Verschlüsse sehr leicht mit anderen C- und T-Mount-Komponenten kombinieren. Sie besitzen M6- und ¼-20-Bohrungen, um die Montage auf englischen und metrischen Stangen und Lochplatten zu ermöglichen. Verwenden Sie den TTL-Eingang, um das Öffnen und Schließen des Verschlusses zu steuern.

Bitte beachten Sie: Verschlusslamellen sind empfindlich und sollten nicht berührt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.