Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Gehäuse für Faseradapter

C-Mount Connector Insert Housing, #66-385

×
Produkt #66-385 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Stk. 1-4
€36,50
Stk. 5+
€32,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Dicke (mm):
9.20
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm):
30.0

Threading & Mounting

Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker

Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535” x 40 TPI). Die C-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit C-Mount-, S-Mount-SM1- oder SM05-Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.

#66-385
#66-385
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.