Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Achromatenpaar 1:2 mit Brennweiten von 30 und 60mm

×
Produkt #87-186 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€370,00
Stk. 1-5
€370,00
Stk. 6+
€296,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsblende f/#:
f/2.8 - f/76
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Apertur (mm):
0.8 - 20
Brenn-
weite EFL A (mm):
30.0
Brenn-
weite EFL B (mm):
60.0
Gehäusedurchmesser (mm):
38.00
Gehäuselänge (mm):
45.9
Vergrößerung:
1:2
Objekt-
abstand (mm):
15.00
Bildweite (mm):
40.00
Typ:
Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen

Die TECHSPEC Achromatenpaare in C-Mount-Fassung können einfach in eine Vielzahl von OEM-Anwendungen integriert werden. Mit der integrierten Irisblende kann die numerische Apertur und die Schärfentiefe reguliert werden. Die Linsen sind so orientiert, dass die optimale Abbildungsleistung erzielt wird. Das Aluminiumgehäuse vermeidet die Risiken, die bei der Handhabung von losen Optiken entstehen. Die Breitbandbeschichtung für den sichtbaren Bereich bietet eine hohe Transmission und niedrige Reflexionsverluste.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.