Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Achromatenpaar 1:1 mit Brennweiten von je 30mm

×
Produkt #87-185 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€385,00
Stk. 1-5
€385,00
Stk. 6+
€308,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Relay Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Apertur (mm):
0.8 - 20
Gehäusedurchmesser (mm):
38.00
Gehäuselänge (mm):
45.9
Bildweite (mm):
13.00

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsblende f/#:
f/1.4 - f/37
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Brenn-
weite EFL A (mm):
30.0
Brenn-
weite EFL B (mm):
30.0
Vergrößerung:
1:1
Objekt-
abstand (mm):
15.00
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen

Die TECHSPEC Achromatenpaare in C-Mount-Fassung können einfach in eine Vielzahl von OEM-Anwendungen integriert werden. Mit der integrierten Irisblende kann die numerische Apertur und die Schärfentiefe reguliert werden. Die Linsen sind so orientiert, dass die optimale Abbildungsleistung erzielt wird. Das Aluminiumgehäuse vermeidet die Risiken, die bei der Handhabung von losen Optiken entstehen. Die Breitbandbeschichtung für den sichtbaren Bereich bietet eine hohe Transmission und niedrige Reflexionsverluste.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Leerer C-Mount-Zylinder für Achromate mit 25mm Durchmesser #87-184 €192,00 Stk. 6+ €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Beschichtungskurven

  • VIS 0° (425-675 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.