Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandiger Polarisationsfilm für NIR, 25 mm Durchmesser

×
Produkt #71-121 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Stk. 1-9
€140,00
Stk. 10+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +/- 0.25
Dicke (mm):
0.58
Toleranz Dicke (mm):
+/- 0.1
Toleranz Größe (mm):
+/- 0.25
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2200
Transmission, einzeln (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
Transmission, gekreuzt (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat

Lineare Polarisationsfilme für NIR bestehen aus einem langlebigen Polymersubstrat und sind ideal für Bildverarbeitungsanwendungen, die vom VIS- bis zum NIR-Bereich (400 - 2200 nm) reichen. Der polarisierende Polymerfilm bietet eine ausgezeichnete durchschnittliche Transmission von 39% mit einem Polarisationsgrad von mehr als 99,6% für zufällig polarisiertes einfallendes Licht zwischen 760 und 2200 nm. Es stehen mehrere rechteckige Größen zur Verfügung, um Lichtquellen zu erfassen, die von NIR-Lasern mit geringer Leistung und kleinen Strahldurchmessern bis hin zu größeren LED-Lichtstrahlen reichen. Lineare Polarisationsfilme für NIR werden in der industriellen Bildverarbeitung und im Labor eingesetzt, z. B. um die Intensität von NIR-Lasern und LEDs mit geringer Leistung abzuschwächen oder die Blendeffekte auf Bildern zu reduzieren, die mit NIR-Photodetektoren aufgenommen wurden. Die Polarisationsachse ist bei der quadratischen Form auf der Schutzfolie des Polymerfilms markiert, bei der runden Form ist eine Kerbe am Rand als Markierung hinzugefügt.

Hinweis: Vor dem ersten Einsatz bitte Schutzfolie entfernen.