Produkt in den Warenkorb gelegt

Flache Dombeleuchtung, 300 x 300 mm, blau

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
Produkt #22-110 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.412,00
Stk. 1+
€1.412,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-FD-300-300-465
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Flat Dome Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
339 x 339 x 43.2
Gewicht (g):
3500
Aktive Fläche (mm):
300 x 300

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
465.00

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
65

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Dombeleuchtung in flachem Gehäuse
  • Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
  • Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht
  • Kontinuierliche Beleuchtung oder Blitzmodus

Die flache Dombeleuchtung von Effilux erzeugt eine diffuse Beleuchtung ähnlich der von standardmäßigen Dombeleuchtungen, hat aber ein dünneres, kompakteres Gehäuse. Die Beleuchtungen bieten eine große Bildfläche und vergrößern so die Abbildungstiefe und das Bildfeld. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die flache Dombeleuchtung von Effilux erreicht eine Gleichförmigkeit von mehr als 90% und besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert. Die Beleuchtungen eignen sich ideal für die Abbildung von strukturierten, glänzenden oder unebenen Oberflächen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationsfilm für aktive Fläche 200 x 200 mm #22-111 €550,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationsfilm für aktive Fläche 300 x 300 mm #22-112 €596,00   Angebotsanfrage