Produkt in den Warenkorb gelegt

BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front) FLIR Blackfly® S USB3 Camera (back)
×
Produkt #12-748 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€421,00
Stk. 1+
€421,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Blackfly® S
Modellnummer:
BFS-U3-23S3C-C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
36
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
240MB
Sensortyp:
Sony IMX392
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2.3"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (h x v):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
6.62 x 4.14
Bildrate (fps):
163.00
Pixeltiefe:
10/12 bit
Belichtungszeit:
5μs - 30s
Dynamikbereich (dB):
71.45
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
<3

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr kompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam 
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen   
 

Bilder von modernsten Sensoren für Ihre Anwendung, in einem Kameragehäuse oder als Platinenkamera 
 

Blackfly® S ist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flächensensoren mit einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Mithilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera möglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflösung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benötigten Bilder. 

Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermöglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision oder USB3 Vision unterstützt. Blackfly® S ist verfügbar mit GigE oder USB3, als Gehäuse- oder Platinenversion.

Hinweis: USB3-Kabel wird separat verkauft. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring (#03-618) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software steht zum Download bereit.

Blackfly® S USB3 Farbe / monochrom

  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern, Unterstützung für eine große Anzahl von Betriebs- und Hostsystemen

Eigenschaften

  • Besonders kleines Gehäuse (29 mm x 29 mm x 39 mm)
  • Neueste CMOS-Sensoren und neue Bildverarbeitungsfunktionen auf der Kamera
  • Erhöhte Binning-Flexibilität, leistungsstarke automatische Belichtungssteuerung und robuste Farbtransformationswerkzeuge
  • Verbesserte Taktzeiten durch fortschrittliche Kamerasteuerung und programmierbare Logik
  • Verwendung von Sequencern, Chunk-Daten, Event-Benachrichtigungen, Zählern, Timern und Logikblöcken
  • Auswahl an CMOS-Sensoren mit globalem Shutter, Polarisationssensoren und hochempfindlichen BSI-Sensoren
  • Datenschnittstellen: GigE, USB3
  • Farbtransformationstools für naturtreue Farben 
  • Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera 
  • Funktionen auf der Kamera wie Uhrzeitsynchronisation IEEE1588, verlustfreie Komprimierung, Deep-Learning-Inferenz 
  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern 
  • Unterstützung für verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme 
  • Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung 
  • Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen Sensorgrößen
  • Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbietern

Anwendungen

  • Intelligente Transportsysteme
  • Fertigungsautomatisierung
  • Barcodeauslesung
  • 3D-Scan 
  • Life-Science-Geräte
  • Biometrie-Anwendungen
  • Ophthalmoskopie
  • Automatische optische Inspektion
  • Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel #88-064 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 4,5 m Kabel #88-065 €44,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins #88-066 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A #88-063 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm #33-300 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm #33-301 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 8 mm #33-307 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 12 mm #33-303 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm #33-304 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm #33-305 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.