Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen
Bilder von modernsten Sensoren für Ihre Anwendung, in einem Kameragehäuse oder als Platinenkamera
Blackfly® S ist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flächensensoren mit einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Mithilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera möglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflösung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benötigten Bilder.
Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermöglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision oder USB3 Vision unterstützt. Blackfly® S ist verfügbar mit GigE oder USB3, als Gehäuse- oder Platinenversion.
Hinweis: USB3-Kabel wird separat verkauft. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring (#03-618) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software steht zum Download bereit.
Blackfly® S USB3 Farbe / monochrom
Eigenschaften
Anwendungen
Hinweis: Diese Produkte können aufgrund einer exklusiven Distributionsvereinbarung zwischen FLIR und dem Distributor ImageS in Italien nicht nach Italien, in die Vatikanstadt oder in die Republik San Marino verkauft werden. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an teledyneiis@imagesspa.it.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount | #03-618 | €23,00 Angebotsanfrage |
|
||
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m | #86-770 | €25,00 Angebotsanfrage |
|
||
Blackfly S (39 mm) ¼-20 Stativadapter | #15-838 | €37,50 Angebotsanfrage |
|
||
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m | #88-058 | €38,00 Angebotsanfrage |
|
||
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel | #88-064 | €38,00 Angebotsanfrage |
|
||
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 4,5 m Kabel | #88-065 | €44,00 Angebotsanfrage |
|
||
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins | #88-066 | €25,00 Angebotsanfrage |
|
||
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A | #88-063 | €75,00 Angebotsanfrage |
|
||
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 | #88-210 | €12,00 Angebotsanfrage |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports | #86-769 | €54,00 Angebotsanfrage |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports | #89-539 | €80,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.