Produkt in den Warenkorb gelegt

BFS-PGE-244S8M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras (back) +1
×
Produkt #22-084 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.225,00
Stk. 1+
€2.225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Blackfly® S
Modellnummer:
BFS-PGE-244S8M-C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
53
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
240MB
Sensortyp:
Sony IMX540
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
4/3"
Auflösung (Megapixel):
24.50
Pixel (h x v):
5,320 x 4,600
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
14.58 x 12.60
Bildrate (fps):
5.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
31µs to 30s
Dynamikbereich (dB):
70.75
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
4.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately if not using PoE:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: Not Available
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • PoE (Power over Ethernet)
  • Kompatibel mit GigE Vision und GenICam
  • Besonders kleines Gehäuse
  • Umfangreiche API-Bibliothek und SDK Spinnaker inbegriffen

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen   

Bilder von modernsten Sensoren für Ihre Anwendung, in einem Kameragehäuse oder als Platinenkamera 

Blackfly® S ist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flächensensoren mit einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Mithilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera möglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflösung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benötigten Bilder.

Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermöglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision oder USB3 Vision unterstützt. Blackfly® S ist verfügbar mit GigE oder USB3, als Gehäuse- oder Platinenversion.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein GigE-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Die Software steht zum Download bereit. Blackfly® GigE-Kameras mit PoE sind ebenfalls verfügbar.

Blackfly® S GigE Farbe / monochrom

  • Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision unterstützt. Die GigE-Modelle mit verlustfreier Komprimierung (LLC) sind auch mit höheren maximalen Bildraten und geringeren Bandbreitenanforderungen verfügbar, dies ermöglicht maximalen Output ohne Verluste bei der Bildqualität.

Eigenschaften

  • Besonders kleines Gehäuse (29 mm x 29 mm x 39 mm)
  • Neueste CMOS-Sensoren und neue Bildverarbeitungsfunktionen auf der Kamera
  • Erhöhte Binning-Flexibilität, leistungsstarke automatische Belichtungssteuerung und robuste Farbtransformationswerkzeuge
  • Verbesserte Taktzeiten durch fortschrittliche Kamerasteuerung und programmierbare Logik
  • Verwendung von Sequencern, Chunk-Daten, Event-Benachrichtigungen, Zählern, Timern und Logikblöcken
  • Auswahl an CMOS-Sensoren mit globalem Shutter, Polarisationssensoren und hochempfindlichen BSI-Sensoren 
  • Datenschnittstellen: GigE, USB3
  • Farbtransformationstools für naturtreue Farben 
  • Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera 
  • Funktionen auf der Kamera wie Uhrzeitsynchronisation IEEE1588, verlustfreie Komprimierung, Deep-Learning-Inferenz 
  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern 
  • Unterstützung für verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme 
  • Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung 
  • Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen Sensorgrößen
  • Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbietern

Anwendungen

  • Intelligente Transportsysteme
  • Fertigungsautomatisierung 
  • Barcodeauslesung
  • 3D-Scan 
  • Life-Science-Geräte 
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Ophthalmoskopie 
  • Automatische optische Inspektion
  • Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount #03-618 €23,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE PCIe 2.1x4 Schnittstellenkarte mit PoE, zwei Ports #19-400 €187,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blackfly S (39 mm) ¼-20 Stativadapter #15-838 €37,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat5e-Kabel, verschraubbar, 5 m #86-785 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel #88-064 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 4,5 m Kabel #88-065 €44,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins #88-066 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A #88-063 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.