Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler boost boA4096-93 Kamera-Set, monochrom

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
Produkt #14-257 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.935,00
Stk. 1+
€3.935,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Basler
Hinweis:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Kamera-Familie:
boost
Modellnummer:
boA4096-93cm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
180
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX255
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
8.90
Pixel (h x v):
4,096 x 2,168
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
14.13 x 7.48
Bildrate (fps):
93.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungszeit:
Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
CoaXPress 2.0, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
9.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
Stecker:
CoaXPress, Micro-BNC
Stromversorgung:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIOs:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin M7
Betriebssystem:
Software Driver: Windows

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 (Integrated into Housing)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Nutzt das volle Sensorpotential in Auflösung und Geschwindigkeit
  • CoaXPress 2.0 (CXP-12): Kameras mit hoher Bandbreite
  • CXP-12-Schnittstellenkarte 1C im Lieferumfang der Kameras enthalten

Die Basler boost CoaXPress 2.0 Kameras kombinieren die Leistung eines hochauflösenden Sensors mit der hohen Bandbreite der Schnittstelle CoaXPress 2.0. Die CXP-12-Schnittstelle kann eine Geschwindigkeit und Bandbreite von bis zu 12,5 Gigabit pro Sekunde erreichen. Dies ist ideal für Anwendungen, bei denen hohe Datenraten und kurze Latenzzeiten erforderlich sind. Die Kameras sind kompatibel mit der Pylon-Software von Basler. Das Kamera-Set enthält eine Kamera (ohne Halterung), eine CXP-12-Schnittstellenkarte 1C, ein CXP-Datenkabel, 2 Wärmesenken, einen C-Mount-Objektivadapter und ein I/O-Kabel. Die Basler boost CoaXPress 2.0 Kameras eignen sich hervorragend für Anwendungen, die hohe Datenraten und Auflösungen erfordern und bei denen die Bilddaten der Kamera über große Entfernungen übertragen werden müssen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm #86-569 €950,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 12 mm #86-570 €725,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 16 mm #86-571 €725,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 25 mm #86-572 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 35 mm #86-573 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 50 mm #86-574 €675,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm #86-410 €430,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.