Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace2 a2A2840-48umUV UV-Kamera, USB3

Mehr Produkte von Basler
Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera

Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera

Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera - Back
×
Produkt #72-579 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.180,00
Stk. 1+
€6.180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Ultraviolet (UV) Camera
Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace2
Modellnummer:
a2A2840-48umUV

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
<90
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
SONY IMX487
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
8.10
Pixel (h x v):
2,856 x 2,848
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
7.78 x 7.78
Bildrate (fps):
48.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with #16-644
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin M8

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • UV-Abbildungen (200-400 nm), Sensor 2/3“ mit 8,1 MP
  • Kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Bildraten bis zu 67 fps
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Featureset mit Beyond-Feature

Die Basler ace2 UV-Kameras sind mit dem Pregius S UV-Sensor IMX487 von Sony ausgestattet und besitzen eine hohe Empfindlichkeit im UV-Spektrum von 200-400 nm. Die Kameras können einfach in verschiedenste Anwendungen integriert werden und haben ein kompaktes Gehäuse mit 29 x 29 mm Größe, 8,1 MP Sensorauflösung auf einem 2/3“ Sensor und einen globalen Verschluss. Die UV-Kameras ace2 von Basler verfügen über fortschrittliche Beyond-Softwarefunktionen für eine effizientere Bandbreitennutzung und eine flexiblere Skalierbarkeit der Pixelgrößen und maximieren so die Kameraleistung für anspruchsvolle Anwendungsanforderungen. Die Kameras sind entweder mit GigE-, 5GigE- oder USB-3.0-Schnittstellen für einen hohen Datendurchsatz erhältlich und eignen sich ideal für Inspektionsanwendungen, die im ultravioletten Wellenlängenbereich arbeiten, wie z. B. Wafer-Inspektionen, Materialsortierung, Sicherheit & Überwachung sowie die Solarinspektion.

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.