Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, NIR

×
Produkt #34-176 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.185,00
Stk. 1+
€2.185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
NIR Camera
Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
acA2040-90um

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
80
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
CMOSIS CMV4000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
4.20
Pixel (h x v):
2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm):
11.26 x 11.26
Bildrate (fps):
90.00
Pixeltiefe:
10/12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Dynamikbereich (dB):
59.0
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die Basler ace USB-3.0-Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB-2.0-Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die Basler ace USB-3.0-Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB-2.0-Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB-3.0 -Kameras außerdem USB-3.0-Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK-Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (#33-300) ist nicht inklusive.

Technische Informationen

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
¼-20-Montageadapter für Basler ace #88-517 €14,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-515 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO- & Stromversorgungskabel für Kameraserie ace von Basler, offene Enden, 10 m #88-516 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm #86-569 €950,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 12 mm #86-570 €725,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 16 mm #86-571 €725,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 25 mm #86-572 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 35 mm #86-573 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 50 mm #86-574 €675,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm #86-410 €430,00   Angebotsanfrage