Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace acA1920-50gm GigE-Kamera, monochrom

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Produkt #89-976 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.185,00
Stk. 1+
€1.185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
acA1920-50gm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensortyp:
Sony IMX174
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.2"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (h x v):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (μm):
5.86 x 5.86
Sensorfläche, h x v (mm):
11.25 x 7.03
Bildrate (fps):
50.00
Pixeltiefe:
10/12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Dynamikbereich (dB):
73.5
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.8 (12VDC External Power Supply)
3.0 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Betriebssystem:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

Technische Informationen

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromkabel 12V DC / Hirose 6 Pin #68-466 €64,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
¼-20-Montageadapter für Basler ace #88-517 €14,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
PLC (Programmierbarer Logic Controller) I/O Hirose-Kabel 6 Pin 10 m #68-467 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SFTP 5 m #68-470 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 10 m #68-471 €18,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 20 m #68-472 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 30 m #68-473 €41,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 50 m #68-474 €134,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm #86-569 €950,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 12 mm #86-570 €725,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 16 mm #86-571 €725,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 25 mm #86-572 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 35 mm #86-573 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 50 mm #86-574 €675,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm #86-410 €430,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.