Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter für Grundplatte

Baseplate Adapter, #36-403

×
Produkt #36-403 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,00
Stk. 1+
€98,00
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
Nylon 12

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Justagewerkzeug #38-052 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Grundplatte #36-403 €98,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Stange #36-404 €43,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.