Produkt in den Warenkorb gelegt

3D-gedruckte Gradientenindex-Linse, 5 mm Durchm., 15 mm BW

3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses

×
Produkt #13-557 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Stk. 1+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Gradient Index Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
5.00
Länge (mm):
3.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.57
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Containing Nanoparticles
Blende:
3.1
Beschichtung:
Uncoated
Hintere Brennweite BFL (mm):
15
Brechungsindex (nd):
Polymer 1: 1.538
Polymer 2: 1.491

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Additive Fertigung durch 3D-Druck
  • In hohem Maße anpassbare Technologie ermöglicht komplexe Linsendesigns
  • Variabler Brechungsindex durch unterschiedliche Polymermaterialien

3D-gedruckte Gradientenindex-Linsen (GRIN-Linsen) werden additiv über 3D-Drucker gefertigt. Diese Gradienten-Optiken werden mit zwei Polymer-Tinten gedruckt, die Nanopartikel enthalten, und danach gehärtet, damit sie in Form bleiben. Durch eine Änderung der Nanopartikel-Konzentration während des Fertigungsprozesses entsteht ein gradueller Brechungsindex in der Optik. Je nach Design ist eine Brechzahl-Änderung in verschiedenen Achsen möglich. Durch den 3D-Tintenstrahldruck kann der Brechzahlkontrast, der Brechzahlgradient und die chromatische Dispersion der produzierten Linsen verändert werden, was sehr komplexe optische Funktionen oder Freiformflächen ermöglicht. 3D-gedruckte Gradientenindex-Linsen werden in Nachtsichtsystemen oder Bildgebungssystemen für unbemannte Luftfahrzeuge eingesetzt, um kleinere und leichtere optische Systeme zu erzeugen.

Dieses Produkt ist ein Beispiel für die Möglichkeiten 3D-gedruckter Linsentechnologie. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, wie sie auch für Ihre Anwendung eingesetzt werden kann.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.