Produkt in den Warenkorb gelegt

AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 10 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #23-577 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Stk. 1+
€52,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen


Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar

Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Serie. Die ALVIUM® System-on-Chip-Technologie (SoC) bietet eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für eine integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung, sodass der Workload für den Computer reduziert wird. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes Vision-System eingebaut werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 276 FPS. Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 3 m #23-575 €21,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 5 m #23-576 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 10 m #23-577 €52,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 3 m #23-578 €37,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 5 m #23-579 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 10 m #23-580 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 Stromversorgung #23-581 €94,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 Wärmesenke, Set mit 2 Stück #23-643 €48,00   Angebotsanfrage