Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-2040c, 1,1“, 20,4 MP, CS-Mount, Farbe

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #26-348 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.625,00
Stk. 1+
€2.625,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Alvium G5
Modellnummer:
Alvium G5-2040c

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
55 × 29 × 29
Gewicht (g):
95
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
512KB
Sensortyp:
Sony IMX541
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
20.40
Pixel (h x v):
4,512 x 4,512
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
12.36 x 12.36
Bildrate (fps):
24.00
Pixeltiefe:
12 Bit
Belichtungszeit:
20 μs to 10 s
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
External power: 6.9 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 7.6 W

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
5GigE (PoE)
Stecker:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin TFM

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Mount:
CS-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets

Die Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten 5GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Serie. Mithilfe der Alvium®-Technologie bieten diese Sugar-Cube-Kameras höchste Bildqualität bei geringem Stromverbrauch. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes USB3- oder GigE-Vision-System integriert werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 691 FPS. Die Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 3 m #23-575 €21,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 5 m #23-576 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 10 m #23-577 €52,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 3 m #23-578 €37,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 5 m #23-579 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 10 m #23-580 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 Stromversorgung #23-581 €94,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 Wärmesenke, Set mit 2 Stück #23-643 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.