Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)

Mehr Produkte von Allied Vision

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Back) +3
×
Produkt #14-875 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€535,00
Stk. 1+
€535,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Alvium
Modellnummer:
1800 U-319m

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
45
Gehäuse:
Partial

Sensor

Bufferspeicher:
256KB
Sensortyp:
Sony IMX265
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Pixel (h x v):
2,064 x 1,544
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.1 x 5.3
Bildrate (fps):
53.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
175μs - 10s
Dynamikbereich (dB):
72
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
7-pin JST

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 zeichnen sich durch ein leichtes, kompaktes Design kombiniert mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) aus, welche die integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung übernimmt, um den Workload für den Computer zu reduzieren. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3-Vision-Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite und sind als Monochrom- oder Farb-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Platinen-Versionen besitzen keine Halterung für Objektive.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12 für UCi-Objektive #12-879 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount #03-618 €23,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel AVT Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #14-903 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 8 m #34-212 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel JST 7 Pins, ohne Schraubverriegelung, 0,4 m Länge #14-154 €13,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel JST 7 Pins, mit Schraubverriegelung, 5 m Länge #14-155 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte M6 und ¼-20 für Alvium #14-156 €19,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.