Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +5
×
Produkt #19-609 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.110,00
Stk. 1+
€2.110,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Alvium
Modellnummer:
1800 U-2040m

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
45
Gehäuse:
Partial

Sensor

Bufferspeicher:
256KB
Sensortyp:
Sony IMX541
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
20.40
Pixel (h x v):
4,512 x 4,512
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
12.4 x 12.4
Bildrate (fps):
17.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
164μs - 10s @ 450 MBps
161μs - 10s @ 200 MBps
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.9

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
7-pin JST

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 zeichnen sich durch ein leichtes, kompaktes Design kombiniert mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) aus, welche die integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung übernimmt, um den Workload für den Computer zu reduzieren. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3-Vision-Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite und sind als Monochrom- oder Farb-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Platinen-Versionen besitzen keine Halterung für Objektive.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12 für UCi-Objektive #12-879 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount #03-618 €23,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel AVT Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #14-903 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 8 m #34-212 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel JST 7 Pins, ohne Schraubverriegelung, 0,4 m Länge #14-154 €13,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel JST 7 Pins, mit Schraubverriegelung, 5 m Länge #14-155 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte M6 und ¼-20 für Alvium #14-156 €19,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.