Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbare ¼“-20-Halterung mit Verkippung um 180°

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 180° Tilt

×
Produkt #26-012 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€258,00
Stk. 1+
€258,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
  • Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
  • Kompatibel mit beliebten Kameramodellen

Die drehbaren Halterungen für Bildverarbeitungskameras mit einer Drehmöglichkeit um 360° sind mit einer Verkippung von 90° oder 180° verfügbar. Die Halterungen sind leicht und flach und besitzen deutliche Markierungen für eine wiederholte Einstellung. Die ¼”-20-Montagebohrung ist kompatibel mit Kameras von Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR, IDS und weiteren beliebten Kameramarken. Sowohl die Halterung unter 90° also auch die Halterung unter 180° besitzen solide Sperren gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Die drehbaren Halterungen für Bildverarbeitungskameras ermöglichen eine hohe Stabilität und Flexibilität in Ihrem Bildverarbeitungssystem.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.