Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapterplatte für #55-029

#55-038

#55-038 #55-038
×
Produkt #55-038 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,25
Stk. 1-9
€35,25
Stk. 10+
€31,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Adapter Brackets & Plates

Physical & Mechanical Properties

Länge (Zoll):
2.36
Länge (mm):
60.00
Größe (mm):
60 x 60 x 7

Threading & Mounting

Gewinde:
(4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4, (1) ¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die metrischen Grundplatten verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.