Produkt in den Warenkorb gelegt

Achromat 6,25mm D. x 35mm BW, unbeschichtet

×
Produkt #32-306 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13,25
Stk. 1+
€13,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens
#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm): hidden spec used for compatible mounts matching
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT 1 (mm):
2.30
Mittendicke CT 2 (mm):
0.90
Durchmesser (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
Randdicke ET (mm):
2.86
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
1.00

Optische Eigenschaften

Hintere Brennweite BFL (mm):
33.59
Beschichtung:
Uncoated
Effektive Brennweite EFL (mm):
35.0000000000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerische Apertur NA:
0.08
Radius R1 (mm):
23.1400000000
Radius R2 (mm):
-14.51
Radius R3 (mm):
-38.86
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Brennweite (%):
±2
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8
Blende:
5.6

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 80 % Rabatt
  • Verfügbarkeit begrenzt
  • Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch

Wir bieten beste Konditionen auf ausgewählte Produkte. Schauen Sie schnell in unser großes Angebot an Restposten aus den Bereichen Optik, Bildverarbeitung und Photonik. Die Stückzahlen sind stark begrenzt!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht und sichern Sie sich Produkte, die nie wieder angeboten werden. Für weitere günstige Angebote beachten Sie bitte auch unsere übrigen Restposten.

Bei allen Produkten handelt es sich um endgültige Ausverkaufsprodukte, die Rücknahme für diese Artikel ist ausgeschlossen. Keine zusätzlichen Informationen zu den Produkten verfügbar.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Innere Halterung für Einzeloptiken, 6,25 mm Fixed #38-746 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6,25mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen Fixed #63-949 €37,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.