Produkt in den Warenkorb gelegt

Ace 2,3 MP, PowerPack-Mikroskopiekamera von Basler

Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front)

Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
Produkt #34-709 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.925,00
Stk. 1+
€1.925,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Color Microscopy Camera
Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
Ace 2.3 MP

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
80
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensortyp:
Sony IMX249
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.2"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (h x v):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (μm):
5.86 x 5.86
Sensorfläche, h x v (mm):
11.25 x 7.03
Bildrate (fps):
40.00
Belichtungszeit:
Manual and Automatic
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Performance

Bufferspeicher:
Not Specified
Energieverbrauch (W):
Not Specified
Dynamikbereich (dB):
73.00

Hardware & Interface Connectivity

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Additional Info

Hinweis:
Accessories include a USB3 cable

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie

Die PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler sind in verschiedenen effizienten und leistungsfähigen Konfigurationen erhältlich. Zur leichteren Systemintegration besitzen diese Kameras einen Anschluss für USB 3.0, sind abwärtskompatibel zu USB 2.0 und zeichnen sich durch geringe Abmessungen aus. Die Modelle Pulse nutzen den in der Branche beliebten ON Semiconductor Aptina-Sensor und liefern exakte, reproduzierbare Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Modell Ace nutzt den rauscharmen Pregius-Sensor von SONY mit hohem Dynamikbereich. Die PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler eignen sich ideal für Anwendungen welche hohe Bildfrequenzen erfordern für eine flüssige Live-Bildwiedergabe, schnelle Fokussierung und Probenselektion.

Bitte beachten Sie: Die Pulse-Modelle werden inklusive Adapterring von CS-Mount auf C-Mount geliefert. Alle Modelle werden inklusive USB3-Kabel, Mikroskopie-Software von Basler und Quick-Install-Guide geliefert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.