Produkt in den Warenkorb gelegt

a-BBO Rochon Polarisationsfilter

×
Produkt #68-827 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.200,98
Stk. 1+
€1.200,98
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Durchmesser (mm):
25.40
Länge (mm):
18.00
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Crystalline Rochon Polarizer
Toleranz Länge (mm):
±0.1
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:
200,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
α-BBO
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Strahlabweichung (Bogenminute):
<3
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°):
8.0 - 14 (8 @ 800nm)

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
  • S-polarisiertes Licht passiert den Filter ohne Ablenkung
  • P-polarisiertes Licht wird abgelenkt
  • Wollaston Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar

Rochon Polarisationsfilter bestehen aus zwei Prismen aus doppelbrechendem Material, die nicht verklebt sind. Der ordentliche und der außerordentliche Strahl bleiben im ersten Prisma kolinear. Beim Eintritt in das zweite Prisma erfährt der ordentliche Strahl keine Änderung des Brechungsindex und passiert das Prisma ohne Ablenkung, der außerordentliche Strahl wird an der Grenzfläche gebrochen.

Technische Informationen

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.