Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9X Okular

×
Produkt #45-586 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,50
Stk. 1+
€87,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Augenabstand (mm):
13.97
Bildfeld (Zoll):
0.55

Optische Eigenschaften

Verzeichnung (%):
2.25
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1.26
Vergrößerung:
9X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Ideal für OEM-Anwendungen und Systemintegration geeignet
  • Verwendung als Okular oder Vergrößerungsglas
  • Verschiedene Vergrößerungen verfügbar

 

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Edmund Optics diese Okulare für OEM-Anwendungen und die Systemintegration entwickelt. Wegen der Flexibilität des Designs können diese Okulare entweder als hocheffektive Okulare oder hocheffektive Lupe verwendet werden. Die 9X und 12X Modelle haben ein dreielementiges Design (Kellner-Aufbau) und bieten ausgezeichnete Aberrationskorrektur. Das 6X Modell hat eine präzise DCX-Linse. Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

Der Feststellring hat ein 1"-20 TPI Innengewinde und kann somit auf die TECHSPEC® Okularbauteile geschraubt werden, um die Fokusposition des Okularbauteils im Okularadapter zu fixieren. Der Feststellring ist 4 mm lang und hat einen Außendurchmesser von 29 mm.

Technische Informationen

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.