Produkt in den Warenkorb gelegt

9X Lupe mit linearer Strichplatte (Englisch)

×
Produkt #02-047 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
0.75
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.68
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Arbeitsabstand (Zoll):
0.75

Product Details

Typ:
Inch Reticle
Optiktyp:
Kellner-type / AR coated

Physical & Mechanical Properties

Höhe (Zoll):
1.25
Gewicht (g):
40.8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Nylon case (#36-286) is sold separately.

Beschreibung Produktfamilie

  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld
  • Strichplatte inklusive

Exzellent für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption geeignet. Ideal fürs Korrekturlesen. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Die 9X-Lupe besitzt ein dreielementiges Linsensystem (Kellner-Aufbau) und ist farbkorrigiert.

Drehbarer Fokus mit Feststellring. Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden.

Bitte beachten Sie: Nylontasche (#36-286) wird separat verkauft.

Strichplattenbeschreibung:

Geradlinige Skala für kritische Messungen sowohl englisch (Zoll) als auch metrisch. Englisch/Zoll: Skala von 0 bis 0,75" in 0,005" Schritten, Beschriftung alle 0,025". Metrisch: Skala von 0 bis 20 mm in 0,1 mm Schritten, Beschriftung alle 1,0 mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.