Produkt in den Warenkorb gelegt

9X Edmund Optics Fadenzähler mit Tasche

×
Produkt #31-314 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,00
Stk. 1-4
€41,00
Stk. 5+
€37,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
0.5
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.5
Einteilung:
0.125"
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0

Product Details

Hersteller:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Länge (Zoll):
1.25
Höhe (Zoll):
1.25 (Open)/ 0.5 (Folded)
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Housing
Breite (Zoll):
1.00

Optical Properties

Vergrößerung:
9X

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zusammenklappbare Taschenlupen
  • Präzise DCX-Linsen in Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Skalen sind auf der Innenseite der Basis eingraviert (1/8" Inkremente)

Diese zusammenklappbaren Taschenlupen sind unsere beliebtesten Modelle und bestehen aus einer präzisen DCX-Glaslinse. Das Gehäuse ist aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Lupen lassen sich flach zusammenklappen und passen so in jede Tasche. Die Skalen sind in die Innenseite der Basis eingraviert (1/8" Einteilungen). Die 6X Skala geht von 0 - 1", die 9X Skala von 0 - ½".

Bitte beachten Sie: Wenn Sie andere Skalen wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.