Produkt in den Warenkorb gelegt

Universelle Stromversorgung EU, 9 V

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply #59-099 5V Universal Power Supply, #59-099
×
Produkt #35-202 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,00
Stk. 1+
€66,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 4 austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien
  • Stromversorgung mit 5, 12 oder 15 V
  • Nur Version mit 5 V beinhaltet ein Kabel (Länge 6 Fuß)

Universelle Netzteile

Die universellen Netzteile beinhalten austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien. Die Version mit 5 V beinhaltet ein 6 Fuß langes Kabel mit Anschlussmöglichkeit für Drähte.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.