Produkt in den Warenkorb gelegt

9" x 9" Packung (100 Stück), Kimtech Pure W5

×
Produkt #58-187 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,00
Stk. 1+
€56,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl Filme:
100.00

Physical & Mechanical Properties

Größe (Zoll):
9 x 9

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Fusselfrei
  • Reinraumklasse 100 ISO 5
  • Hohe Wasseraufnahmefähigkeit

Diese Tücher sind ideal für die Benutzung in Reinräumen der Klasse 100 (ISO 5) geeignet. Die Tücher reinigen effizient ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen und können ihr vierfaches Gewicht an Flüssigkeit aufnehmen. Ideal für die Reinigung von Komponenten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.