Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromat, 9 mm Durchmesser x 30 mm BW, NIR-II-beschichtet

×
Produkt #47-377 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€108,00
Stk. 1-5
€108,00
Stk. 6+
€86,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
5.50 ±0.10
Mittendicke CT 1 (mm):
3.50 ±0.05
Mittendicke CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
Randdicke ET (mm):
4.84
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
26.50
Designwellenlänge Brennweite (nm):
880.00
Radius R1 (mm):
16.68
Radius R2 (mm):
-16.68
Radius R3 (mm):
-266.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
3.33
Numerische Apertur NA:
0.15
Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich (750-1100 nm)
  • Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
  • Breitbandige AR-Beschichtung mit <1% Reflexion zwischen 750-1550 nm

Die TECHSPEC® NIR-Achromate wurden so entwickelt, dass sie die kleinstmögliche Punktgröße für polychromatisches Licht zwischen 750 und 1100 nm bieten. Indem Sie statt den Standardzweilinsern für sichtbares Licht die NIR-Achromate einsetzen, verringert sich die RMS-Punktgröße bei polychromatischem Licht z. B. von 43 μm auf 22,5 μm. Die Punktgröße wird noch kleiner, wenn monochromatische Quellen verwendet werden. Die TECHSPEC Achromate für den Nahinfrarotbereich reduzieren außerdem sphärische Aberration und zeigen bei monochromatischen Lichtquellen bis 2 μm Wellenlänge eine sehr gute Leistung. Typische Anwendungen für diese Achromate sind Bildgebung für NIR, Fokussierung / Aufweitung von NIR-Lasern, Fokussierung und Kollimierung von Faseroptiken und NIR-LEDs.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 9 mm Optikdurchmesser Fixed #64-553 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
9mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen Fixed #63-950 €37,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
9mm Durchmesser, C-Mount Halterung Achromate/dicke Linsen Fixed #54-622 €54,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.