Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe Linse aus UV-Quarzglas, 9 mm Durchmesser x 12 mm BW, AR-Beschichtung für 785 nm

×
Produkt #25-903 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€143,00
Stk. 1-5
€143,00
Stk. 6+
€114,00
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
9.00 +0.0/-0.025
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
4.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Randdicke ET (mm):
1.66

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.33
Numerische Apertur NA:
0.38
Beschichtung:
785nm V-Coat
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.26
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 785nm
Designwellenlänge DWL (nm):
785
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
5.50
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • <0,25% Reflexion bei 405 nm für 405-nm-Dioden
  • Durchmesser von 5 bis 50 mm verfügbar
  • Designs mit effektiver Brennweite von 10 bis 250 mm verfügbar
  • Modelle mit V-Beschichtung für 532 nm, 633 nm, 1064 nm und 1550 nm im Angebot

Unsere TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) aus Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung sind mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen für Laserlinien erhältlich. Die Linsen sind ideal für Anwendungen, bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden, und wurden entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen tragen zu einer sehr hohen Transmission in Anwendungen mit mehreren optischen Komponenten bei, da bei der Designwellenlänge nur maximal <0,25% pro Oberfläche reflektiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.