Produkt in den Warenkorb gelegt

95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung

95mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #36-605

×
Produkt #36-605 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€77,50
Stk. 1-9
€77,50
Stk. 10+
€68,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
77.0
Außendurchmesser (mm):
95.0
Dicke (mm):
12.00

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
9.5 - 73.0
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
  • Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
  • ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage

Three-Screw Ring Mounts are ideal for mounting and centering non-standard circular optics and laser tubes while maintaining a constant optical centerline of the system. These mounts can also be used with standard sized circular optics for rapid prototyping or applications where frequent replacement is required. Featuring manually adjustable protective nylon tipped screws, these mounts support optics ranging in size from 2-108mm. Three-Screw Ring Mounts are directly mountable to TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Posts and Pedestal Posts via a ¼-20 tapped mounting hole.