Produkt in den Warenkorb gelegt

9,5mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
Produkt #53-261 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Stk. 1+
€93,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Diodenmodule:
Micro Miniature VLM™

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
Drehbereich (°):
±15
Durchmesser passender Laser (mm):
9.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
  • Mehrere Montageoptionen
  • Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm

Die Laserdiodenhalterungen sind für Laserdioden aller Größen erhältlich, die Edmund Optics® liefert. Sie eignen sich ideal zur Montage eines Diodenlasers auf optischen Bänken oder Montageplatten. Angeboten werden feste Halterungen ohne Einstellmöglichkeit und Halterungen mit Kipp- und Neigeeinstellung zur leichteren Ausrichtung. Die Laserdiodenhalterungen dienen zugleich als Wärmesenke und führen die durch die Laser erzeugte Wärme effektiv ab. Alle Halterungsoptionen werden mit dem notwendigen Befestigungszubehör geliefert.

Bitte beachten Sie: Detailliertere technische Angaben finden Sie unter den einzelnen Bestellnummern. Wenden Sie sich an unseren technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl geeigneter Halterungen für Ihren Laser brauchen.