Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 10 nm, 940 nm ZWL, 25 mm Durchmesser

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
Produkt #65-185 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€274,00
Stk. 1-5
€274,00
Stk. 6+
€214,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
InGaAs

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Freie Apertur CA (mm):
21.0
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substratdicke (mm):
3.5 ±0.5 typical

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
940.00 ±2.0
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Min. Transmission (%):
≥85
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
5.0 ±0.1

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 4; 5 nm, 25 nm und 50 nm ebenfalls verfügbar

Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4, 10 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementeanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Die optischen Filter erzielen dank steiler Kanten und tiefer Blockung eine hohe Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4, 10 nm reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Die Bandpassfilter sind für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen erhältlich.  

Bitte beachten Sie: Diese Filter sind eher für eine hohe spektrale Leistung als für hohe laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT) optimiert. Eine typische LIDT für diese Filter ist 1 J/cm2 bei 532 nm, 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit einem höheren LIDT-Wert benötigen. 

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kit mit hart beschichteten Bandpassfiltern für Nd:YAG, OD 4, 10 nm, 12,5 mm Durchmesser (4 Filter) #15-097 €648,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit mit hart beschichteten Bandpassfiltern für Nd:YAG, OD 4, 10 nm, 25 mm Durchmesser (4 Filter) #15-098 €1.039,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit mit hart beschichteten Bandpassfiltern für Nd:YAG, OD 4, 10 nm, 50 mm Durchmesser (4 Filter) #15-099 €2.533,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €39,50
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-536 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-537 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €79,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €91,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €99,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €106,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €138,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €139,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Neu €150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Neu €170,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-003 €314,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #55-456 €337,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-519 €386,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Präzise kardanische Halterung, 25/25,4 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.