Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar geschwärzter Laserstrahlblocker, 92 x 81 mm

Mehr Produkte von Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block
×
Produkt #13-517 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€329,00
Stk. 1-2
€329,00
Stk. 3+
€309,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Beam Block
Modellnummer:
LBD-F-81
Hinweis:
Backside has M3 screw holes for 92mm cooling fan attachment (not included)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Aperturgröße:
92 x 81mm
Größe (mm):
92 L x 92 W x 10 T

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Black
Wellenlängenbereich (nm):
100 - 10000

Elektronische Spezifikationen

Zerstörschwelle (W/cm2):
20
Maximale Leistung (W):
50

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
  • Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
  • M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage

Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker besitzen Beschichtungen, die einfallendes Laserlicht vom ultravioletten (UV) bis zum langwelligen infraroten (LWIR) Spektrum absorbieren. Die Acktar Beschichtungen erreichen einen Reflexionsfaktor von weniger als 10-6 (Strahlfalle) und Laserzerstörschwellen bis zu 20 W/cm2. Eine M6-Gewindebohrung sowohl in der Strahlfalle als auch im Blocker ermöglicht die einfache Befestigung auf optischen Stangen zur Integration in optische Systeme. Die Acktar geschwärzten Laserstrahlfallen und -blocker sind in verschiedenen Größen für kleine oder große Laserstrahlen verfügbar und erhöhen die Sicherheit, indem sie das Risiko von Laserschäden reduzieren. Der flache Strahlblocker besitzt Bohrungen auf der Rückseite für den Anbau eines 92 mm Kühlungsventilators, sodass mehrere Blöcke kombiniert werden können, um größere Flächen abzudecken.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.