Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Ringlicht, blau, 90 mm Durchmesser

Mehr Produkte von CCS
CCS High-Angle LED Ring Lights

CCS High-Angle LED Ring Lights

×
Produkt #21-785 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.780,00
Stk. 1+
€1.780,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LDR2-90BL2
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
High-Angle Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
OD: 90, ID: 50, Height: 20
Gewicht (g):
170

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
470.00

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
14

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direkte Beleuchtung unter großem Winkel mit hoher Gleichförmigkeit
  • Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
  • Ideal für Hellfeld-Beleuchtung

Die CCS LED-Ringlichter bieten Beleuchtung unter einem großen Einfallswinkel für Hellfeld-Anwendungen. Die hohe LED-Dichte und die flexible Leiterplatte stellen bei allen Ringlichtgrößen eine gleichförmige Beleuchtungsintensität sicher. Die LED-Ringlichter mit großem Einfallswinkel behalten eine konstante Ausgangsleistung auch über längere Einsatzzeiten bei. Die CCS LED-Ringlichter schwächen den Einfluss von leichten Unterschieden in der Position oder Neigung einer Probe ab und sorgen so für eine stabile Abbildung. Sie sind ideal geeignet für Anwendungen in Industrie und Fertigung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digital-Controller, 24 V, 2 Kanäle #19-969 €725,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1 #20-172 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden #20-175 €28,00   Angebotsanfrage