Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kinematischer 90°-Adapter

×
Produkt #34-248 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€134,00
Stk. 1+
€134,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Angle Adjustment
Hinweis:
25.0/25.4mm TECHSPEC® Kinematic Mount required

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
62.40
Breite (mm):
76.40
Kreisdurchmesser der Löcher mit M3-Gewinde (mm):
38.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • Befestigungsloch M6
  • Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen

Der kinematische TECHSPEC® 90°-Adapter ermöglicht eine stabile und präzise Montage einer kinematischen Halterung während der Laserausrichtung. Dieser Adapter zeichnet sich durch dicke Wände und eine robuste Fassung aus, welche ein natürlich schwingungsgedämpftes Gehäuse bilden. Unser kinematischer TECHSPEC® 90°-Adapter ist für die kinematischen TECHSPEC® Optikhalterungen vorgesehen, welche zusätzlich benötigt werden. Die kinematischen Optikhalterungen besitzen feststellbare Verstellschrauben und gewährleisten so eine dauerhafte Stabilität. Durch Kombination des kinematischen Adapters, einer kinematischen optischen Halterung und den TECHSPEC® Laserspiegeln kann eine zuverlässige Integration für Laserbearbeitung, in Kinogeräte oder Anwendungen der Biowissenschaften erreicht werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben #58-850 €86,00 Stk. 5+ €77,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben #58-851 €91,00 Stk. 5+ €81,90   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben #58-853 €96,00 Stk. 5+ €86,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben #58-854 €99,00 Stk. 5+ €89,10   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben #58-856 €86,00 Stk. 5+ €77,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 25/25,4 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben #58-857 €96,00 Stk. 5+ €86,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm quadratisch mit 3 Verstellschrauben #58-859 €96,00 Stk. 5+ €86,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Quadratische kinematische Optikhalterung mit 3 Schrauben #58-860 €105,00 Stk. 5+ €94,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Montagefläche, 50/50,8 mm, ohne Durchbohrungen #58-862 €88,00 Stk. 5+ €79,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
50/50,8 mm Kinematische Montagefläche ohne Durchbohrungen #58-864 €97,00 Stk. 5+ €87,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montagefläche mit englischen Gewinden, 50/50,8 mm #58-866 €97,00 Stk. 5+ €87,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montagefläche mit metrischen Gewinden, 50/50,8 mm #58-868 €97,00 Stk. 5+ €87,70   Angebotsanfrage