Produkt in den Warenkorb gelegt

8" x 10", ITO beschichtetes Kunststofffenster mit EMI Abschirmung

×
Produkt #83-748 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,48 €54,95
Stk. 1+
€27,48 €54,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Größe (mm):
203.20 x 254.00
Größe (Zoll):
8.00 x 10.00 ±0.010
Dicke (mm):
1.27
Dicke (Zoll):
0.05 ±0.005
Beschichtung:
S1: BBAR (450-650nm)
S2: ITO Coating
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Ravg <1% @ 450 - 650nm
Surface 2: Clear Hard Coated
Aufbau:
Silver Busbar Shielding Termination
Kanten:
Fine Ground
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PET
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Länge (mm):
254.00
Breite (mm):
203.20
Abschirmungseffektivität @ 100MHz (dB):
49.00
Abschirmung (Ω/ Sq):
8.00
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
>84

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • >84% Transmission des sichtbaren Lichtes
  • Reflektiert Infrarotlicht, lässt sichtbares Licht durch
  • Abschirmungseffektivität 49dB

ITO beschichtete Kunststofffenster mit EMI Abschirmung haben die gleichen Eigenschaften wie ein Infrarotspiegel und lassen mehr als 84% des sichtbaren Lichtes durch, reflektieren aber 75% der Wellenlängen über 1400nm. Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete optische Transparenz aus. Diese Fenster mit EMI Abschirmung eignen sich für Displays, die eine 8Ω EMI Abschirmung benötigen. Eine Antireflexionsbeschichtung (AR-Beschichtung) auf der Vorderseite reduziert lästige Spiegelungen und Reflexionen, die harte durchsichtige Beschichtung auf der Rückseite verbessert die Haltbarkeit. ITO beschichtete Kunststofffenster mit EMI Abschirmung eignen sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, beispielsweise zum Schutz von Displays und von Versuchsinstrumenten.

Abgeschirmte Fenster können eingesetzt werden, um Störungen und Bildverzerrungen durch elektromagnetische Störungen (EMI) zu verhindern. Sie verringern die elektromagnetischen Störungen, sind aber dennoch weitgehend transparent. Durch eine Beschichtung aus Indiumzinnoxid (ITO) ergibt sich ein leitfähiges aber optisch transparentes Fenster für das sichtbare Spektrum. Infrarotstrahlung wird reflektiert. Die ITO beschichteten Kunststofffenster mit EMI Abschirmung schützen gegen bildverschlechternde Einflüsse der elektromagnetischen Strahlung und sichern so eine optimale Bildwiedergabe.

Durch das Kunststoffsubstrat ergibt sich ein Fenster, das sehr beständig gegen Kratzer, Chemikalien und Stöße ist, aber dennoch leicht und haltbar ist. Eine Silberschiene am Rand des Fensters erlaubt eine flexible Fensterpositionierung und schützt dauerhaft gegen elektromagnetische Störungen. Durch die hohe Wärmebeständigkeit der ITO Beschichtung sind ITO beschichtete Kunststofffenster mit EMI Abschirmung eine ausgezeichnete Wahl für extreme Einsatzbedingungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.