Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite der LensConnect-Serie, 8 mm

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

×
Produkt #24-189 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.255,00
Stk. 1+
€1.255,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DL0828UC-MPY
Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Motorized
Gewicht (g):
178
Größe (mm):
59.5 x 63.3

Optische Eigenschaften

Max. Bildkreis (mm):
14.00
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
69.4° x 53.8° (D 80.4°)
Brennweite BW (mm):
8.00
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.1"
Auflösung (Megapixel):
12.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB2.0 TypeA
Kabellänge (mm):
300 ±20

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M52.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die motorisierten Objektive mit Festbrennweite der LensConnect-Serie von Computar besitzen eine Fokus- und Blendeneinstellung, die über eine mit Windows oder Linux kompatible Software gesteuert werden kann. Die Einstellung erfolgt über einen integrierten USB-2.0-Anschluss (Typ A), über den die Objektive, die mit den Brennweiten 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm verfügbar sind, auch mit Strom versorgt werden. Die motorisierten Objektive mit Festbrennweite der LensConnect-Serie bieten eine hohe Auflösung für Sensoren bis 12 MP. Der Schrittmotor ermöglicht eine präzise Fokuseinstellung und hohe Wiederholbarkeit. Die Objektive sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, Inspektionen und Anwendungen mit eingeschränktem Platz, bei denen eine manuelle Einstellung nicht möglich ist.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.