Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 8,5 mm

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

×
Produkt #27-553 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€550,00
Stk. 1+
€550,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
34.50
Max. Durchmesser (mm):
32.0
Außendurchmesser (mm):
32.0
Gewicht (g):
80
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
43.6°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
60.4°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
32.6°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0289
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
60.6°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
49.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
39.5°
Brennweite BW (mm):
8.50
Vergrößerung PMAG:
0.077
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/1.3 - f/16
Beschichtung:
425 - 1000nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 1000nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
8.22
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
24.4°
Hauptebene Objektseite (mm):
14.08
Hauptebene Bildseite (mm):
6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 60.4°
Vertical: 44.9°
Diagonal: 76.7°
Maximale Verzeichnung (%):
-18.4
Position Austrittspupille (mm):
-12.23
Wellenlängenbereich:
VIS-NIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Maschinenanwendungen vorgesehen, die im NIR- oder VIS-NIR-Spektrum arbeiten. Arbeitsabstand und Auflösung sind den Anforderungen der Fertigungsautomatisierung und Inspektion angepasst. Mit großen maximalen Aperturen und einer Breitband-Antireflexbeschichtung (BBAR) bis 1000 nm können diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen eingesetzt werden. Jedes einzelne TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv wird mit engen Toleranzen gefertigt. Das Ergebnis sind eine außerordentlich gute Bildqualität und geringe Schwankungen zwischen den einzelnen Objektiven (vereinfacht den parallelen Einsatz der Objektive in mehreren Systemen). Mit ihrer Kombination aus hoher optischer Leistung, Industrietauglichkeit und kleinem Gehäuse stellen diese VIS-NIR-Objektive der C-Serie einen neuen Standard für die Optik in Industrieanwendungen dar.

Auch mit einer breitbandigen VIS-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) oder AR-Beschichtung für SWIR erhältlich.

Bitte beachten Sie: Für die reine Infrarotbildgebung sind UV-VIS-Sperrfilter verfügbar, die direkt auf das vordere Gewinde der Objektive geschraubt werden können.

Technische Informationen

 
Brennweite A B C D
16 mm 33 mm 40,5 mm 33 mm 1 mm
25 mm 31 mm 30,5 mm 31 mm 1,3 mm
35 mm 33 mm 41 mm 33 mm 0 mm
50 mm 35,8 mm 53,7 mm 35,8 mm 2,85 mm

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.