Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD, 850 nm, 25,2 x 35,6 mm

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
Produkt #14-016 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,24
Stk. 1-5
€214,24
Stk. 6+
€170,98
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.2 x 35.6
Länge (mm):
35.60
Dicke (mm):
1.05 ±0.1
Breite (mm):
25.20
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
850.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>80
Reflexion (%):
>97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm):
910 - 1110
Transmission S-Polarisation (%):
>80
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm):
400 - 820
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Flankenfaktor (%):
3.00
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>95
Reflexion P-Polarisation (%):
>95
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1110
GDD-Spezifikation (Transmission):
80 ±30fs2 @ 440 - 820nm
120 ±80fs2 @ 410 - 820nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Geringe Dicke reduziert GDD
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • Ideal für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
  • Durch hausinterne Messungen kontrollierte GDD-Spezifikation

TECHSPEC® Dichroitische Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD haben dünne Substrate und eine Beschichtung mit geringer Gruppenverzögerungsdispersion (GDD), was sie ideal für den Einsatz mit Ultrakurzpulslasern macht. Diese Spektralfilter wurden für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und decken verschiedene Wellenlängen ab. Sie können mit Ti:Saphir, Nd:dotierten und Yb:dotierten Faser- oder Glaslasern eingesetzt werden, sowie mit optisch-parametrischen Oszillatoren und Verstärkern. Die TECHSPEC® dichroitischen Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD sind ideal für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen wie z.B. Multiphotonenmikroskopie, nichtlineare Fluoreszenz und Femtosekunden-stimulierte Raman-Spektroskopie geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Ultrakurzpulsfilter mit kundenspezifischer Größe oder kundenspezifischem Wellenlängenbereich benötigen.

Bitte beachten Sie: Diese Filter sind hinsichtlich hoher spektraler Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörschwelle optimiert. Ein typischer LIDT-Wert für diese Filter ist 0,1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit höherer Laserzerstörschwelle benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Nicht verstellbarer Filterhalter, 15 mm quadratisch Fixed #54-996 €64,89
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €131,84
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.