Die Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics sind unbeschichtete Fenster aus Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe), die verwendet werden, um p- und s-polarisiertes Licht zu trennen. Wenn die Fenster im Brewster-Winkel positioniert werden (67,4° bei 10,6 µm für ZnSe und 76,0° bei 10,6 µm für Ge), wird die p-polarisierte Lichtkomponente ohne Reflexionsverluste transmittiert. Die s-polarisierte Lichtkomponente wird über die Fresnel-Reflexion reflektiert. Bei ZnSe wird ca. 50% des s-polarisierten Lichts reflektiert, bei Ge mit einem höheren Brechungsindex ca. 87%. Die Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics haben unter dem Brewster-Winkel eine quadratische Eingangsapertur und können einzeln oder als Paar als Polarisatoren, Analysatoren, Abschwächer oder Isolatoren in einem Optik-System eingesetzt werden.
Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.