Produkt in den Warenkorb gelegt

Nicht verstellbarer Filterhalter, 80 mm quadratisch

80mm Sq., Fixed Filter Holder

×
Produkt #54-998 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€113,00
Stk. 1-9
€113,00
Stk. 10+
€102,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Square or Rectangular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
18.0
Basisbreite (mm):
140.0
Basisdicke (mm):
30.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
80.0 - 152.4
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Oberfläche beschädigt Optiken nicht
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • M6 Gewinde zur Befestigung

Diese nicht verstellbaren Filterhalter sind ideal für eine Vielzahl an Filtergrößen, Spiegeln, Strahlteilern, etc. geeignet. Die freie Apertur wird nur geringfügig verkleinert. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.