Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Drehbühne, 80 mm

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
Produkt #62-294 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Stk. 1-4
€485,00
Stk. 5+
€428,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Konzentrizität (μm):
20
Einteilung:
5'
Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
39.0

Product Details

Typ:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
80 Dia.
Mittiges Loch:
M16 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Belastbarkeit (kg):
6
Gewicht (kg):
0.5

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Gewinde:
(1) M16 x 1, (12) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die metrischen Grundplatten verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.